chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LGRXPPB2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
K50LGRXPPB2Q
ID de la commande 3032037
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
144,57 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50LGRXPPB2Q
Total de l'article
144,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support