chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBP6LQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VTBP6LQ
ID de la commande 3067508
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Format
59.9 x 43.2 x 48 mm
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
272,09 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
VTBP6LQ
Total de l'article
272,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support