chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
S22AMTFRGB7QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFRGB7QP
ID de la commande 3804254
En stock
Prix de liste
94,80 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
S22AMTFRGB7QP
Total de l'article
94,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support