chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S22AMTSGRCQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTSGRCQ
ID de la commande 3804296
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Prix de liste
75,84 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
S22AMTSGRCQ
Total de l'article
75,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support