chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K50PTCAMRGB14Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCAMRGB14Q
ID de la commande 3805916
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
50
Format
Palet
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
14
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
14
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
186,05 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTCAMRGB14Q
Total de l'article
186,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support