chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K50PTKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTKQ
ID de la commande 3806180
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Protocole de communication
IO-Link
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Réglable
Programmable
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTKQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
182,49 €
Total de l'article
182,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support