chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K30PTSQ2PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTSQ2PS
ID de la commande 3809278
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Cylindrique/filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU
Longueur de câble (m)
0.24
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
181,31 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K30PTSQ2PS
Total de l'article
181,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support