chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVA225P6EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light
PVA225P6EQ
ID de la commande 3051914
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP62
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Longueur de câble (m)
2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
266.4 x 30 x 15 mm
Plage max. (mm)
2000
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
Hauteur zone surveillée (mm)
225
Résolution optique (mm)
25
Nombre de faisceaux
10
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
225
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
552,84 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVA225P6EQ
Total de l'article
552,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support