chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50APPBYXDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APPBYXDQ
ID de la commande 3060568
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton-poussoir
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Nombre de couleurs/segments
1
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
163,53 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50APPBYXDQ
Total de l'article
163,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support