chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVD225 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light
PVD225
ID de la commande 3070990
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP62
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif ou commutateur de proximité
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
AL
Format
266.4 x 30 x 15 mm
Plage max. (mm)
400
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Hauteur zone surveillée (mm)
225
Résolution optique (mm)
28.6
Nombre de faisceaux
8
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
225
Source de lumière
Rouge
Fonction de sortie
PNP/NPN
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
597,56 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVD225
Total de l'article
597,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support