chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBP6GRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VTBP6GRQ
ID de la commande 3075937
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Polysulfone thermoplastique
Format
59.9 x 43.2 x 48 mm
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
2
Nombre de faisceaux
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
VTBP6GRQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
300,82 €
Total de l'article
300,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support