chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50APT2GREQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APT2GREQ
ID de la commande 3096696
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
156,42 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50APT2GREQ
Total de l'article
156,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support