chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K30APT2YRGC4Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APT2YRGC4Q
Numéro de la commande 3802348
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Nombre de couleurs/segments
3
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
132,72 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K30APT2YRGC4Q
Total de l'article
132,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis