chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PTL110S-FF100T-QPS150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-FF100T-QPS150
ID de la commande 3807526
En stock
Prix de liste
299,46 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP54
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Protocole de communication
Modbus RTU
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
14
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
14
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PTL110S-FF100T-QPS150
Total de l'article
299,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support