chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PTL110S-T-QPS150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-T-QPS150
ID de la commande 3807535
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP54
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Protocole de communication
Modbus RTU
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Nombre de couleurs/segments
14
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
14
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
235,77 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PTL110S-T-QPS150
Total de l'article
235,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support