chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PTCD4KQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCD4KQ
ID de la commande 3812686
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
avec affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton tactile
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Réglable
Programmable
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
221,60 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50PTCD4KQ
Total de l'article
221,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support