chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K30PAF1000AMRGB7Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PAF1000AMRGB7Q
ID de la commande 3814210
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Cylindrique/filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O./N.F. (N.O. préréglé)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
207,38 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K30PAF1000AMRGB7Q
Total de l'article
207,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support