Voyant de signalisation LED
TL50BGYRAQP
Numéro de la commande 3083233En stock | |
Groupe de prix | F3 |
Prix de liste | 255,96 € |
Total de l'article255,96 €
Quantité
- Mode de protection
- IP50
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Format
- tube lisse
- Raccordement électrique
- Câble avec connecteur
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Fonction
- Colonne
- Type d'entrée
- Bipolaire (PNP/NPN)
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- ABS
- Source de lumière
- Bleu, Vert, Jaune, Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 4
- Signal sonore
- Tonalité durable
- Réglable
- Non
- Montage en cascade possible
- Non
Caractéristiques principales
- Signal sonore
- Tonalité durable
- Réglable
- Non
- Source de lumière
- Bleu, Vert, Jaune, Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 4