chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CL50GRYAOS3PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
CL50GRYAOS3PQ
Numéro de la commande 3084962
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS/Polycarbonate
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Signal sonore
Pulsé
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Pulsé
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
253,59 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
CL50GRYAOS3PQ
Total de l'article
253,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis