chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50BLR1AOS3Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50BLR1AOS3Q
ID de la commande 3086665
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
Rouge, rotatif
Nombre de couleurs/segments
1
Signal sonore
Pulsé
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Pulsé
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, rotatif
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
228,71 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50BLR1AOS3Q
Total de l'article
228,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support