chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TL50BLGYRAOSIQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50BLGYRAOSIQ
ID de la commande 3091504
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
351,95 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50BLGYRAOSIQ
Total de l'article
351,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support