chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50BLR2AOS3I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50BLR2AOS3I
ID de la commande 3091577
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
Rouge, clignotant
Nombre de couleurs/segments
1
Signal sonore
Pulsé avec intensité réglable
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Pulsé avec intensité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, clignotant
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
238,19 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50BLR2AOS3I
Total de l'article
238,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support