chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TL70GYR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL70GYR
ID de la commande 3092341
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
308,10 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70GYR
Total de l'article
308,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support