chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SG-TL70-AP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
SG-TL70-AP
ID de la commande 3801967
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Qualité de boîtier
PC
Nombre de couleurs/segments
1
Signal sonore
Programmable
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Programmable
Réglable
Non
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
137,46 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
SG-TL70-AP
Total de l'article
137,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support