chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL5010AOSIKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
TL5010AOSIKQ
ID de la commande 3805003
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
792,77 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Protocole de communication
IO-Link
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
10
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
10
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL5010AOSIKQ
Total de l'article
792,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support