chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50C3AOSIKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50C3AOSIKQ
ID de la commande 3805005
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Protocole de communication
IO-Link
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
3
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
405,27 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50C3AOSIKQ
Total de l'article
405,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support