chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TL30BGRBXXNXQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
TL30BGRBXXNXQD
ID de la commande 3805382
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge, Bleu
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Bleu
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Prix de liste
111,39 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL30BGRBXXNXQD
Total de l'article
111,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support