Voyant de signalisation LED
TL30BGYRXXNXQD
Numéro de la commande 3805383En stock | |
Groupe de prix | F3 |
Prix de liste | 111,39 € |
Total de l'article111,39 €
Quantité
- Mode de protection
- IP65
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Format
- tube lisse
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Fonction
- Colonne
- Type d'entrée
- Bipolaire (PNP/NPN)
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- PC
- Source de lumière
- Vert, Jaune, Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 3
- Réglable
- Non
- Montage en cascade possible
- Non
Caractéristiques principales
- Réglable
- Non
- Source de lumière
- Vert, Jaune, Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 3