chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SG-TL70B-G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
SG-TL70B-G
ID de la commande 3814492
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Cylindrique/lisse
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
56,88 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
SG-TL70B-G
Total de l'article
56,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support