chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B-TL70B-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
B-TL70B-Q5
ID de la commande 3814499
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Cylindrique/lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
60,44 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
B-TL70B-Q5
Total de l'article
60,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support