chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL70B-GYRAQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL70B-GYRAQ
ID de la commande 3814502
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Cylindrique/lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Colonne
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
En stock
Prix de liste
278,48 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70B-GYRAQ
Total de l'article
278,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support