chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50BCLXBXP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50BCLXBXP
ID de la commande 3018343
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Palet
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Bleu
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
144,57 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50BCLXBXP
Total de l'article
144,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support