chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K80FDLGRYPQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
K80FDLGRYPQP
ID de la commande 3029291
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Longueur de câble
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Format
93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K80FDLGRYPQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
302,18 €
Total de l'article
302,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support