M18GRYPQ

Voyant de signalisation LED

M18GRYPQ

ID de la commande 3074039
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste106,65 €
Total de l'article106,65 €
Quantité
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non

Caractéristiques principales

Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
M18GRYPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation