chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LGRYBWPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50LGRYBWPQ8
ID de la commande 3076959
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
Nombre de couleurs/segments
5
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
154,05 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LGRYBWPQ8
Total de l'article
154,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support