chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LRGY6PQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50LRGY6PQP
ID de la commande 3077269
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Rouge, Vert, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
126,80 €
Total de l'article
126,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LRGY6PQP
Contacter le service de Support