chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LGRYB4PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50LGRYB4PQ
ID de la commande 3077312
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu
Nombre de couleurs/segments
4
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune, Bleu
Nombre de couleurs/segments
4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
139,83 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50LGRYB4PQ
Total de l'article
139,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support