chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
K80L3THGRYX1PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
K80L3THGRYX1PQ
ID de la commande 3079835
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage de surface
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Format
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge, Jaune
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
200,27 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K80L3THGRYX1PQ
Total de l'article
200,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support