chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18LWXYPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
S18LWXYPQ
ID de la commande 3093439
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Blanc, Jaune
Nombre de couleurs/segments
2
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Jaune
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
45,03 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
S18LWXYPQ
Total de l'article
45,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support