chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50L2RGBKA1Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50L2RGBKA1Q
ID de la commande 3802160
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Protocole de communication
IO-Link
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC, ABS
Source de lumière
RGB
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
156,42 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50L2RGBKA1Q
Total de l'article
156,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support