chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K30L2RGB7T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K30L2RGB7T
ID de la commande 3803030
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage spot
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
7
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
85,32 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K30L2RGB7T
Total de l'article
85,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support