chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K100PBLGYR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K100PBLGYR
ID de la commande 3813070
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Réglable
Programmable
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
391,05 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PBLGYR
Total de l'article
391,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support