K100PBLGYRAQ
K100PBLGYRAQ
Thumbnail for K100PBLGYRAQ
Thumbnail for K100PBLGYRAQ

Voyant de signalisation LED

K100PBLGYRAQ

Numéro de la commande 3813073
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste386,31 €
Total de l'article386,31 €
Quantité
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Signal sonore
Programmable
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non

Caractéristiques principales

Signal sonore
Programmable
Réglable
Programmable
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
K100PBLGYRAQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation