chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K100PLZRGB7AQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K100PLZRGB7AQ
ID de la commande 3813079
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
Single 1/2 in. NPT
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
327,06 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K100PLZRGB7AQ
Total de l'article
327,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support