chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PCLRGB7AQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K50PCLRGB7AQ
ID de la commande 3813339
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Cylindrique/filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
RGB
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,57 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
K50PCLRGB7AQ
Total de l'article
176,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support