chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLF12PXRGB1200SQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
WLF12PXRGB1200SQP
ID de la commande 3814354
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
45
Format
à angle droit
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Silicone
Fonction
Luminaire linéaire
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Type de connecteur
M12 × 1
Source de lumière
RGB
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
120°
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
272,55 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants lumineux à LED
WLF12PXRGB1200SQP
Total de l'article
272,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support