chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50SWL5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED
WL50SWL5
ID de la commande 3018757
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Palet
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage spot
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
AL
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
5°
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
234,63 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50SWL5
Total de l'article
234,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support