chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50SWL11 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED
WL50SWL11 W/30
ID de la commande 3056808
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Palet
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage spot
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
AL
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
11°
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
254,78 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50SWL11 W/30
Total de l'article
254,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support