chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLC90WL15Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage de surface LED
WLC90WL15Q
ID de la commande 3086522
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
91 x 110 x 28.2 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
15°
Caractéristiques principales
Format
91 x 110 x 28.2 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
335,36 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC90WL15Q
Total de l'article
335,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support