chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLC90WL30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage de surface LED
WLC90WL30
ID de la commande 3086526
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
AL
Format
91 x 103.7 x 28.2 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
30°
Caractéristiques principales
Format
91 x 103.7 x 28.2 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC90WL30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
322,32 €
Total de l'article
322,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support